Conector enchufable de sensores-actuadores - SACC-MS-5QO SH DN SCO - 1422759

Conector enchufable de sensores-actuadores, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, sin halógenos, apantallado, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Diámetro exterior del cable 5 mm ... 9,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1422759
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626312965