Placas para el paso de cables - MC-25-MULTI-65-PV-LG - 1422348

Placas para el paso de cables, Número de conductores: 25, Longitud: 222 mm, Anchura: 92 mm, Altura: 14 mm, Diámetro exterior del cable: 4x  5 mm ... 7 mm , Color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1422348
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626301839
Número de tarifa arancelaria 39269097