Cable de red - NBC-MSD/ 3,3-939/MSD SCO SI - 1422329

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP65, Codificación: D, a Conector recta M12 SPEEDCON / IP65, Codificación: D, Longitud de cable: 3,3 m, Artículo comprobado según la especificación del cliente/aplicación ferroviaria

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1422329
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626299648