Cable patch - NBC-R4AC-10G/0,5-94F/R4AC-10G - 1422210

Cable patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, Longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1422210
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626292649
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,170 g
Número de tarifa arancelaria 85444210