Conector enchufable RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - 1422205

Conector enchufable RJ45, IP67, con bloqueo push-pull (variante 14), carcasa de plástico, para 10 Gbits/s, para conductores flexibles AWG 24 ... 27

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1422205
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 345 (C-4-2015)
EAN 4046356571999
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,600 g