Cable de red - NBC-MSX/15,0-94F/R4AC SCO - 1421855

Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: X, a Conector recta RJ45 / IP20, Longitud de cable: 15 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1421855
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626285177