Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M12MR/11,0-28X/M12FR OD - 1421773

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho acodado M12, codificado A, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, Longitud de cable: 11 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Sumamente robusto: resistente a aceite, UV y ozono, aguanta temperaturas entre los 40 °C y los +105 °C

Datos mercantiles

Clave de pedido 1421773
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626279732