Carcasa - HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM25-PLRBK - 1421460

Carcasa zócalo B24, con brida longitudinal, Material: PA, Material tapa protectora: PA, salidas de cable: 2, lateral, Altura: 84 mm, Prensaestopas: sin, tubuladura: no, 2x M25, capuchón de protección: sí, Estándar, incluidos 2x adaptadores de reducción

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Gastos mínimos como ejecución metálica
  • Peso reducido
  • Riesgo mínimo de condensación
  • Las dos chapas PE de los insertos de contactos se unen con un marco metálico integrado en la carcasa aérea
  • Las incrustaciones de metal garantizan un contacto PE adelantado para inserción oblicua
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Plástico sin halógenos
  • Letrero rotulable que puede colocarse

Datos mercantiles

Clave de pedido 1421460
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626265032
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 286,800 g
Número de tarifa arancelaria 85389099