Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M12Y/28X-9XM12F OD RI - 1421454

Ninguna imagen disponible

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho par M12, codificado A, a Conector macho par M12, codificado A, Distribuidor en Y M12, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Sumamente robusto: resistente a aceite, UV y ozono, aguanta temperaturas entre los 40 °C y los +105 °C

Datos mercantiles

Clave de pedido 1421454
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626263922