SAC-4P-M12Y/28X-5XM12F OD RI - 1421453

Ninguna imagen disponible

Cable para sensores/actuadores, 4 polos, PE-X sin halógenos, gris-negro RAL 7021, conector recto M12, con codificación B, conector hembra recto M12, con codificación A, distribuidor en Y M12, para aplicaciones exteriores

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Sumamente robusto: resistente a aceite, UV y ozono, aguanta temperaturas entre los 40 °C y los +105 °C

Datos mercantiles

Clave de pedido 1421453
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626263915