Carcasa - HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM20-PLRBK - 1421362

Carcasa zócalo B10, para brida transversal, Material: PA, Material tapa protectora: PA, Salidas de cable: 2, lateral, Altura: 74 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: no, 2x M20, Capuchón de protección: sí, Estándar, incluidos 2x adaptadores de reducción

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Un orificio atornillado está cerrado, pero puede abrirse mediante un destornillador. Incl. dos reducciones de plástico M32 en M20

Sus ventajas

  • Gastos mínimos como ejecución metálica
  • Peso reducido
  • Riesgo mínimo de condensación
  • Las dos chapas PE de los insertos de contactos se unen con un marco metálico integrado en la carcasa aérea
  • Las incrustaciones de metal garantizan un contacto PE adelantado para inserción oblicua
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Plástico sin halógenos
  • Letrero rotulable que puede colocarse

Datos mercantiles

Clave de pedido 1421362
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626264899
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 178,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099