Carcasa - HC-EVO-B10-SHWD-2SSM20-PLRBK - 1421356

Carcasa zócalo B10, con brida transversal, Material: PA, salidas de cable: 2, lateral, Altura: 74 mm, Prensaestopas: sin, tubuladura: no, 2x M20, Estándar, incluidos 2x adaptadores de reducción

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Un orificio atornillado está cerrado, pero puede abrirse mediante un destornillador. Incl. dos reducciones de plástico M32 en M20

Sus ventajas

  • Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
  • Gastos mínimos como ejecución metálica
  • Posibilidad de identificación mediante índice de señalización 9 x 20 mm
  • Peso reducido
  • Riesgo mínimo de condensación
  • Las dos chapas PE de los insertos de contactos se unen con un marco metálico integrado en la carcasa aérea
  • Las incrustaciones de metal garantizan un contacto PE adelantado para inserción oblicua
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Plástico sin halógenos
  • Letrero rotulable que puede colocarse

Datos mercantiles

Clave de pedido 1421356
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626264882
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 172,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099