Carcasa - HC-EVO-B10-SHWD-2SSM25-PLRBK - 1421304

Carcasa zócalo B10, con brida transversal, material: PA, salidas de cable: 2, lateral, altura: 74 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 2x M25, Estándar, incluidos 2x adaptadores de reducción

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
  • Gastos mínimos como ejecución metálica
  • Posibilidad de identificación mediante índice de señalización 9 x 20 mm
  • Peso reducido
  • Riesgo mínimo de condensación
  • Las dos chapas PE de los insertos de contactos se unen con un marco metálico integrado en la carcasa aérea
  • Las incrustaciones de metal garantizan un contacto PE adelantado para inserción oblicua
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Plástico sin halógenos
  • Letrero rotulable que puede colocarse

Datos mercantiles

Clave de pedido 1421304
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 598 (C-2-2017)
EAN 4055626264820
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 167,600 g
Número de tarifa arancelaria 85389099