Conector enchufable de potencia - SACC-M12MS-4CON-PG 7-M PWR - 1421125

Conector enchufable de potencia, 4-polos, Conector macho par M12, codificado A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Prensaestopas Pg7, Diámetro exterior del cable 4 mm ... 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes

Datos mercantiles

Clave de pedido 1421125
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626254401