Carcasa - HC-EVO-B24-HLWD-PLBK - 1420936

Carcasa aérea B24, con brida transversal, Material: PA, Salidas de cable: 1, recta/lateral, Altura: 63 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: no, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
  • Gastos mínimos como ejecución metálica
  • Posibilidad de identificación mediante índice de señalización 9 x 20 mm
  • Peso reducido
  • Riesgo mínimo de condensación
  • Las dos chapas PE de los insertos de contactos se unen con un marco metálico integrado en la carcasa aérea
  • Las incrustaciones de metal garantizan un contacto PE adelantado para inserción oblicua
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Plástico sin halógenos
  • Letrero rotulable que puede colocarse

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420936
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626249353
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 138,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099