Carcasa - HC-ADV-B16-HLWH-1STM25-MF-BK - 1420920

Carcasa aérea B16, Bloqueo por tornillo, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, Altura: 74 mm, Prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M25, exigencias ambientales aumentadas

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420920
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626249193
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 279,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099