Carcasa - HC-ADV-B06-HLWH-1STM25-MF-BK - 1420903

Carcasa aérea B6, Bloqueo por tornillo, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Salidas de cable: 1, lateral, Altura: 74 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: no, 1x M25, exigencias ambientales aumentadas

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420903
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626249025
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 214,900 g
Número de tarifa arancelaria 85389099