Carcasa - HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-MF-BK - 1420900

Carcasa aérea B6, Bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, altura: 93,7 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M25, exigencias ambientales aumentadas

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420900
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 642 (C-2-2017)
EAN 4055626247991
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 255,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099