Carcasa - HC-ADV-B06-HHWH-1STM25-MF-BK - 1420898

Carcasa aérea B6, Bloqueo por tornillo, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Salidas de cable: 1, lateral, Altura: 93,7 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: no, 1x M25, exigencias ambientales aumentadas

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420898
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626247977
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 254,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099