Conector enchufable de potencia - SACC-M12FS-4CON-PG 9-M PWR - 1420753

Conector enchufable de potencia, 4-polos, Hembra de conexión par M12, codificado A, Conexión por tornillo, Material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Prensaestopas Pg9, Diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420753
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626240893