Cable de red - NBC-FSDBP/0,25-937/R4AQ - 1420603

Cable PROFINET confeccionado, CAT5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 (7 hilos), negro, hembra de montaje incorporado M12, montaje en pared trasera/montaje atornillado con rosca M16 en conector RJ45/IP20, longitud 0,25 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420603
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626230931
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 51,900 g