Cable de potencia - SAC-4P-MRS/15,0-PUR PE SCO - 1420520

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, Codificado S, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 15 m, para corriente alterna hasta 12 A / 630 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 12 A y 630 V AC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación especial
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420520
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626228396