Cable de red - NBC-FSD/ 0,2-937/R4AQ - 1420423

Ninguna imagen disponible

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4 polos, elastómero con interconexión de haz de electrones sin halógenos, negro, apantallado, conector hembra recto M12 SPEEDCON/IP65, codificación: D, en conector RJ45/IP20, longitud del cable: 0,2 m

Precio cliente:

Vista general

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420423
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626216737