Caja de empalme - FOC-PP-SB-LC:6-OM2-PT - 1420318

Caja de empalmes para carril 6x LC-Duplex, incluidos pigtails y peine de empalme

Caja de empalmes para carril, montada completamente lista para empalmar, para 6x LC-Duplex

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Caja de empalmes para carril, pantalla frontal equipada con acoplamiento 6x LC-Duplex para multimodo (OM2), completamente lista para el empalme y equipada con pigtails y soportes de empalme premontados. Carcasa (2 piezas) para la fijación sobre carril, bastidor integrado para la recepción de los excesos de longitud de fibras (protección), posibilidad de prensaestopas mediante conexión por tornillo M20x1,5 arriba y abajo. Preparado para montaje sobre carril mediante adaptador en la parte posterior, preparado para conexión equipotencial.

Volumen de suministro: carcasa para carril vacía (2 piezas), placa frontal con rotulación de puerto y bandeja de empalme integrada (montada), pantalla frontal equipada con acoplamiento 6x LC-Duplex OM2 (beige), 12 pigtails (OM2), soporte de empalme, 12x protección de empalme retráctil, 1x prensaestopas

Sus ventajas

  • Posibilidad de prensaestopas mediante conexión por tornillo M20x1,5 arriba y abajo
  • Adaptador snap-in para un sencillo montaje sobre carril
  • Apto para la industria
  • dimensión compacta a pesar de la gran bandeja de empalme
  • completamente preparado listo para el empalme
  • componentes individuales de alta calidad
  • preparado para conexión equipotencial
  • incluida protección de empalme de contracción
  • fácil montaje
  • incluido prensaestopas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420318
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626228242
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 836,100 g
Número de tarifa arancelaria 85369010