Carcasa - HC-ADV-B16-HLWH-BLANK-ELC-AL - 1420053

Carcasa aérea B16, Bloqueo por tornillo, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, variable, Altura: 74 mm, Prensaestopas: sin, tubuladura: no, Offshore/CEM, junta conductiva (propiedades EMC), sin orificio roscado para una atornilladura

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420053
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626201481
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 279,700 g
Número de tarifa arancelaria 85389099