Carcasa - HC-STA-B16-HLWD-BLANK-EL-AL - 1420036

Carcasa aérea B16, con brida transversal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Altura: 60 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: no, Estándar, sin orificio roscado para una atornilladura

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Carcasa aérea, sin rosca de atornillado

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420036
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626201405
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 232,200 g
Número de tarifa arancelaria 85389099