Carcasa - HC-STA-B10-HLWD-BLANK-EL-AL - 1420034

Carcasa aérea B10, con brida transversal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, variable, Altura: 57 mm, Prensaestopas: sin, tubuladura: no, Estándar, sin orificio roscado para una atornilladura

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Carcasa aérea, sin rosca de atornillado

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1420034
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626201382
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 179,500 g
Número de tarifa arancelaria 85389099