Cable de red - NBC-FSD/ 0,3-93B/R4RC SCO - 1419998

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, apantallado, Conector recta RJ45 Push-pull / IP67, a Hembra recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, Longitud de cable: 0,3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419998
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626200170
Número de tarifa arancelaria 85444210