Pasamuros - QPD W 4 0,75M20 0,15BKAE VPE50 - 1419982

Ninguna imagen disponible

Pasamuros, conexión QUICKON, número de polos: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, negro, sin tuerca QUICKON, diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm, rosca de montaje: M20, hilos individuales (soldados), 2,5 mm², hilos con corte liso, longitud de cable: 0,15 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419982
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626199733