Tuerca - QPD N 4PE2,5 9-16 BK VPE50 - 1419981

Tuerca QUICKON, negra, 4+PE polos, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, para cables con un diámetro de 9 mm ... 16 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419981
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626199726
Número de tarifa arancelaria 39269097