Distribuidor T - QPD T 4PE 3X9-16 BK VPE50 - 1419980

Distribuidor QUICKON T, negro, 4+PE polos, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V/20 A, para diámetro de cable de 9 mm ... 16 mm con tres tuercas QUICKON

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Flexible y compacto - gracias a la unión interna de las conexiones, pueden utilizarse el repartidor H y el repartidor T para la ramificación de cables principales o como distribuidor estrella

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419980
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626199719