Carcasa - HC-STA-B10-HHFD-BLANK-EL-AL - 1419979

Carcasa aérea B10, para brida transversal, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, variable, Altura: 72 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: no, Estándar, sin orificio roscado para una atornilladura

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Carcasa aérea, sin rosca de atornillado

Sus ventajas

  • buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419979
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626201337
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 191,900 g
Número de tarifa arancelaria 85389099