nuevo

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GZNI-A/DSFL25 - 1419759

Carcasa de canillas D-SUB, Índice de protección: IP20, Material: Fundición inyectada de cinc, Salida de cables: acodado, Bloqueo de gancho de sujeción, Tamaño de carcasa: 3

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje mediante el sistema de resorte elástico
  • Entrada de conductores acodada
  • Gracias a la ejecución metálica adecuado para entornos industriales adversos
  • Gracias al gran espacio interior especialmente adecuado para conectores D-SUB con contactos especiales

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419759
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626188188
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85389099