Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12FS-4CON-M16 - 1419755

Hembra de montaje incorp. p/ sensores/actuadores, 4 polos, SPEEDCON M12, cod. A, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado, con rosca M16, con conexión por soldadura recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419755
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 250 (C-2-2013)
EAN 4046356533959
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,290 g