Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GZNI-A/DSFL9 - 1419754

Carcasa de canillas D-SUB, índice de protection: IP20, material: Fundición inyectada de cinc, salida de cables: acodado, tamaño de carcasa: 1, color: Metálico, desnudo, Bloqueo de gancho de sujeción

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje mediante el sistema de resorte elástico
  • Entrada de conductores acodada
  • Gracias a la ejecución metálica adecuado para entornos industriales adversos
  • Gracias al gran espacio interior especialmente adecuado para conectores D-SUB con contactos especiales

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419754
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626188140
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,300 g
Número de tarifa arancelaria 85389099