nuevo

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GZNI-S/DSFL9 - 1419746

Carcasa de canillas D-SUB, Índice de protección: IP20, Material: Fundición inyectada de cinc, Salida de cables: recta, Bloqueo de gancho de sujeción, Tamaño de carcasa: 1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje mediante el sistema de resorte elástico
  • Gracias a la ejecución metálica adecuado para entornos industriales adversos
  • Gracias al gran espacio interior especialmente adecuado para conectores D-SUB con contactos especiales

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419746
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626188133
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 45,400 g
Número de tarifa arancelaria 85389099