Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GPME-A/DSFL25 - 1419741

Carcasa de canillas D-SUB, Índice de protección: IP20, Material: ABS, metalizadas, Salida de cables: acodado, Tamaño de carcasa: 3, Color: Metálico, desnudo, Bloqueo de gancho de sujeción

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje mediante el sistema de resorte elástico
  • Entrada de conductores acodada
  • Carcasa de plástico antimagnética
  • Gracias al gran espacio interior especialmente adecuado para conectores D-SUB con contactos especiales

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419741
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626188126
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,800 g
Número de tarifa arancelaria 85389099