Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - 1419723

Carcasa de canillas D-SUB, Índice de protección: IP20, Material: Fundición inyectada de cinc, Salida de cables: acodado, Tamaño de carcasa: 1, Color: Metálico, desnudo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje mediante tornillos de bloqueo premontados
  • Entrada de conductores acodada
  • Carcasa aérea metálica antimagnética
  • Gracias a la ejecución metálica adecuado para entornos industriales adversos
  • Gracias al gran espacio interior especialmente adecuado para conectores D-SUB con contactos especiales

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419723
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626188027
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,400 g
Número de tarifa arancelaria 85389099