nuevo

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GPME-S/DSSC15 - 1419710

Carcasa de canillas D-SUB, Índice de protección: IP20, Material: ABS, metalizadas, Salida de cables: recta, Tamaño de carcasa: 2

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje mediante tornillos de bloqueo premontados
  • Carcasa de plástico antimagnética
  • Gracias al gran espacio interior especialmente adecuado para conectores D-SUB con contactos especiales

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419710
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626187877
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,800 g
Número de tarifa arancelaria 85389099