Conector enchufable de potencia - SACC-M12FSS-2PECON-PG 9-M - 1419640

Conector enchufable de potencia, 3-polos, Hembra de conexión par M12, Codificado S, Conexión por tornillo, Material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Prensaestopas Pg9, Diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm, para corriente alterna hasta 16 A/230 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 16 A y 230 V AC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación especial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419640
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626181783
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,270 g