Conector enchufable de potencia - SACC-M12MSS-2PECON-PG 9-M - 1419639

Conector enchufable de potencia, 3-polos, Conector macho par M12, Codificado S, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Prensaestopas Pg9, Diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm, para corriente alterna hasta 16 A/230 V, Contacto 4 en avance

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
  • Potencia: conector enchufable AC para hasta 16 A y 230 V AC
  • Protección contra inserción incorrecta por codificación especial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419639
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626181776
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 23,430 g