Prensaestopas para carcasa - SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - 1419633

Manguito roscado M12 con función de compensación de tolerancias, para insertos de contactos hembra rectos M12 aptos para THR. Adecuado para grosores de pared de placa frontal de 2,4 mm ... 3,2 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Función de compensación de tolerancias entre la placa de circuito impreso y la carcasa
  • Evita la aplicación de fuerzas en los puntos de soldadura
  • Montaje fácil sin herramientas
  • Obturación opcional de puerto sin capuchón

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419633
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626189604
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,610 g
Número de tarifa arancelaria 79070000