Prensaestopas para carcasa - SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - 1419566

Manguito de fijación para prensaestopas de carcasa M12 con función de compensación de tolerancias, para insertos de contactos hembra M12 compatibles con SMD.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Función de compensación de tolerancias entre la placa de circuito impreso y la carcasa
  • Evita la aplicación de fuerzas en los puntos de soldadura
  • Montaje fácil sin herramientas
  • Obturación opcional de puerto sin capuchón

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419566
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626207018
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,100 g
Número de tarifa arancelaria 39269097