Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/1,0 - 1419530

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, SPEEDCON M12, con codificación A, montaje en pared trasera/montaje atornillado, con rosca M16, con hilo trenzado TPE de 1 m, 5 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419530
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626171418