Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M12MR/ 1,0-28X/M12FR OD - 1419488

La figura muestra la variante con conector de recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Sumamente robusto: resistente a aceite, UV y ozono, aguanta temperaturas entre los 40 °C y los +105 °C

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419488
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626166537