Conector - QPD P 4X2,5 9-14 GY GY - 1419431

La ilustración muestra la ejecución estándar negra

Conector, Conexión QUICKON, N.º polos: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, con tuerca QUICKON, Diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419431
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626173108