Pasamuros - QPD W 4X2,5 M25 0,25 GY AE B-S - 1419428

Pasamuros, Conexión QUICKON, N.º polos: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris, sin tuerca QUICKON, Conductores individuales (soldado), 2,5 mm², en el extremo con punteras, Longitud del cable: 0,25 m, Disposición de pines: 1 = BN, 2 = BU

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419428
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626173054