Pasamuros - QPD W 5X1,5 M25 0,25 BK B-S - 1419427

Pasamuros, Conexión QUICKON, N.º polos: 5, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, negro, sin tuerca QUICKON, Conductores individuales (soldado), 1,5 mm², Conductores cortados de forma que quedan planos, Longitud del cable: 0,25 m, disposición de pines: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419427
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626173047