Conector - QPD P 5X6,0 9-14 BKBK - 1419426

Como en la figura, pero con carcasa negra

Conector, Conexión QUICKON, N.º polos: 5, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, negro, con tuerca QUICKON, Diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm, identificación de la conexión: 1, 2, 3, 4, 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419426
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626173092