Conector enchufable de montaje incorp. - SACCBP-MS-8CON-M16/1,0-PUR SCO - 1419425

Macho de montaje incorporado, apantallado, 8 polos, M12, codificado A, montaje en pared trasera/por tornillo con rosca M16, con cable de 1 m, 8 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1419425
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 46 (C-4-2015)
EAN 4046356533324
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 77,780 g